Türkiye
Türkçe
İNSAN MAKİNE ARAYÜZÜ (HMI) VE ENDÜSTRİYEL PC’LER
XV300 HMI PLC
Overview
Modeller
Resources
Bize Ulaşın
8 Results
Sort by
Search items
Fonksiyon
HMI-PLC (entegre SPS fonksiyonu)
SmartWire-DT Koordinatörü
Aksesuar
Standart aksesuar
Windows CE lisansları
entegre arayüzler
1 x CANopen®/easyNet
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS232
1 x RS485
1 x SmartWire-DT
1 x USB aygıtı
1 x USB host 2.0
2 x Ethernet 10/100 Mbps
View more (8)
View less
Çözünürlük
1024 x 600 Piksel
WSVGA Piksel
Ekran çapraz inç
10,1 İnç
7 İnç
Geniş ekran İnç
Kullanım
arka yapı için
arkadan montaj için, 2 mm kalınlığında montaj levhası ile hizalı
191002
XV-313-10-CE0-A00-1C
Specifications
Resources
SWD koordinatörü olarak arkadan montaj için PLC'li kullanıcı arayüzü,24 VDC,10,1 inç PCT ekran,1024x600 piksel,2xEthernet,1xRS232,1xRS485,1xCAN,1xSWD,1xSD
191003
XV-313-70-CE0-A00-1C
Specifications
Resources
PLC ile SWD çoklu dokunmatik ekran
191060
XV-313-10-C00-A00-1C
Specifications
Resources
PLC'li çoklu kullanım yüzeyi
197895
LIC-OS-C7-P
Specifications
Resources
Lisans
198597
XV-313-70-B00-A11-1C
Specifications
Resources
PLC'li çoklu kullanım yüzeyi
139843
ACCESSORIES-TP-15-IR-1
Specifications
Resources
Montaj yapı seti
191059
XV-313-70-C00-A00-1C
Specifications
Resources
PLC'li çoklu kullanım yüzeyi
197898
XV-313-10-B00-A11-1C
Specifications
Resources
PLC'li çoklu kullanım yüzeyi