277 Results
Trifaze bağlantı köprüsü, dokunmaya karşı güvenli, kısa devre korumalı, Ue = 690 V, Iu = 63 A, Koruma şalteri: 4, Bölme aralığı 45 + 18 MM, Type of electric connection: Fork
Kısa devre şalteri, Iu 0.4 A, Irm 6.2 A, Vidalı terminal, Verim sınıfı IE3 motorları için de uygundur.
Kısa devre şalteri, Iu 0.63 A, Irm 9.8 A, Vidalı terminal, Verim sınıfı IE3 motorları için de uygundur.
Kısa devre şalteri, Iu 1 A, Irm 15.5 A, Vidalı terminal, Verim sınıfı IE3 motorları için de uygundur.
Kısa devre şalteri, Iu 6.3 A, Irm 97.7 A, Vidalı terminal, Verim sınıfı IE3 motorları için de uygundur.
Kısa devre şalteri, Iu 10 A, Irm 155 A, Vidalı terminal, Verim sınıfı IE3 motorları için de uygundur.
Motor koruma şalteri, 0.06 kW, 0.16 - 0.25 A, Vidalı terminal
Motor koruma şalteri, 0.12 kW, 0.4 - 0.63 A, Vidalı terminal
Normal yardımcı kontak, 1 A, 1 K, Motor koruma şalterine sağ taraftan monte edilebilir, Vidalı terminal
Düşük gerilim bobini PKZ0(4), PKE, AC, 24 V 50 Hz, Vidalı terminal
Düşük gerilim bobini PKZ0(4), PKE, AC, 110 V 50 Hz, Vidalı terminal
Düşük gerilim bobini PKZ0(4), PKE, AC, 230 V 50 Hz, Vidalı terminal
Düşük gerilim bobini PKZ0(4), PKE, AC, 400 V 50 Hz, Vidalı terminal
Düşük gerilim bobini PKZ0(4), PKE, AC, 120 V 60 Hz, Vidalı terminal
Düşük gerilim bobini PKZ0(4), PKE, AC, 208 V 60 Hz, Vidalı terminal