Nederland
Nederlands
AUTOMATISEREN, BEDIENEN, SIGNALEREN, SCHAKELEN & BEVEILIGEN
SmartWire-DT intelligent bedradingssysteem
Overzicht
Assortiment
Downloads
Contact
5 Resultaten
Sort by
Search items
Assortiment
SmartWire-DT Coördinatoren
SmartWire-DT deelnemer
SmartWire-DT toebehoren
Basisfunctie
SmartWire-DT Gateways
SmartWire-DT In-/uitvoermodule (PI20)
SWD aansluitkabels
Toebehoren
Aansluiting van maximaal 99 SWD-deelnemers
Digitale module
Ronde kabel SWD
SWD-vlakkabel
198303
SWD4-M7LF8-24-2S
Specificaties
Downloads
Vlakkabel
187457
SWD4-250LR5
Specificaties
Downloads
Rondkabel
191941
EU5E-SWD-4D4D-R
Specificaties
Downloads
SWD I/O-module IP20, 24 V DC, 4 digitale ingangen, 4 digitale transistoruitgangen 0,5 A met klembevestiging
184982
EU5C-SWD-SERCOS
Specificaties
Downloads
Gateway Sercos 3 naar SW-DT
197658
SWD4-M5LF8-24-2S
Specificaties
Downloads
Vlakkabel