212 Resultaten
Uitgang uitbreiding 1RO(NO/NC)1RO(NC) 1 thermistoringang voor frequentieomvormer SPX
Encoder 3DI(10 - 24 V)Out +15 V/24 V voor frequentieomvormer SPX
Encoder HTL(+15 V 24 V) Master-Slave-compatibel voor frequentieomvormer SPX
I/O-uitbreiding 6DI,1DO,2AI(mA/V),1AO(mA/V); +10 Vref; +24 V/EXT+24 V voor frequentieomvormer SVX en SPX
In-/uitgangsuitbreiding 3DI,1RO(NO/NC)1DO voor frequentieomvormers SVX en SPX
Encoder 3DI(10 - 24 V)Out+15 V 2DO(24 V) voor frequentieomvormer SPX
Uitgang uitbreiding 1RO(NO/NC)1RO(NO) 1 thermistoringang voor frequentieomvormers SVX en SPX
In-/uitgangsuitbreiding 1AI(mA geïsoleerd)2AO(mA geïsoleerd) voorfrequentieomvormers SVX en SPX
Uitgang uitbreiding 3RO(NO) voor frequentieomvormers SVX en SPX
Temperatuursensoruitbreiding 3PT100 met externe 24 V voeding voor frequentieomvormer SVX en SPX
Veldbusmodule Modbus RS485 met schroefklemmen voor frequentieomvormer SVX en SPX
Veldbusmodule LonWorks met schroefklemmen voor frequentieomvormer SVX en SPX
Veldbusmodule DeviceNet met schroefklemmen voor frequentieomzetter SVX en SPX
Veldbusmodule Modbus RS485 met bus SUB-D 9-polig voor frequentieomvormer SVX en SPX
Veldbusmodule BACnet MS/TP RS485 met schroefklemmen voor frequentieomzetter SVX en SPX
Frequentieregelaar, 400 V AC, 3-fase, 0.75 kW, IP54, Radio-ontstoringsfilter, Remchopper, OLED-display, FR4
Frequentieregelaar, 600 V AC, 3-fase, 2.2 kW, IP21, Radio-ontstoringsfilter, OLED-display, FR6
Frequentieregelaar, 600 V AC, 3-fase, 5.5 kW, IP21, Radio-ontstoringsfilter, OLED-display, FR6