Nederland Nederlands
EATON
PLC'S EN I/O SYSTEMEN
easyE4 programmeerbaar relais - mini PLC
108 Resultaten
Ethernet-gateway, voor aansluiting van stuurrelais easy/MFD op Ethernet
Bevestigingshoekstuk, voor easy, EC4P, ES4P, MFD-CP8/CP10, XC-152
Programmeerkabel, easy800/MFD-CP8/CP10/EC4P, USB, 2m
I/O-uitbreiding, 240VAC, 12DI, 6DO-relais, easyLink
Stuurelaiskoppelingsmodule voor decentrale aansluiting van een digitale uitbreiding, easyLink
Bus-module, PROFIBUS-DP, 24VDC, adresseerbaar 1-126, easyLink
In- en uitgangssimulator voor easy 500 met voeding
Busaansluitsteker tussen stuurrelais en in-/uitgangsuitbreiding/busmodule
Stuurrelais, 100-240VAC, 12DI, 6DO-relais, display, klok, uitbreidbaar, easyNet
Stuurrelais, 100-240VAC, 12DI, 6DO-relais, klok, uitbreidbaar, easyNet
Stuurrelais, 24VDC, 12DI(4AI), 6DO-relais, 1AO, display, klok, uitbreidbaar, easyNet
Stuurrelais, 24VDC, 12DI(4AI), 8DO-Trans, 1AO, display, klok, uitbreidbaar, easyNet
Ansluitplug voor easyNet, RJ45, 8p
Busafsluitweerstand voor easyNet, RJ45, 8p, 124 Ohm
Verbindingskabel voor netwerk van apparaten via easyNet, 2xRJ45, 80cm
Verbindingskabel voor netwerk van apparaten via easyNet, 2xRJ45, 150cm
Stuurrelais, 24VDC, SmartWire-DT
I/O-uitbreiding, 24VDC, 1DI, 6AI-2x(Pt100, V, mA), 2DO, 2AO, easyLink
Stuurrelais; 24VAC; 8DI(2AI); 4DO-relais; display; klok
Stuurrelais; 24VAC; 8DI(2AI); 4DO-relais; klok