39 Resultaten
EMC-filter voor frequentieomvormer, 3-fase 520 V, 16 A
EMC-filter voor frequentieomvormer, 3-fase 520 V, 30 A
EMC-filter voor frequentieomvormer, 3-fase 520 V, 75 A
Klemmenafdekking (gereedschap met inch maatgeving vereist) voor softstarter S8x1+ maten T, U
Remweerstand, IP20, 100 Ω, 6.2 kW, Toepasbaar voor: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX
Remweerstand, IP20, 50 Ω, 0.4 kW, Toepasbaar voor: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX
Remweerstand, IP20, 200 Ω, 0.4 kW, Toepasbaar voor: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX
Remweerstand, IP20, 40 Ω, 3.1 kW, Toepasbaar voor: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX
Frequentieregelaar, 230 V AC, 3-fase, 211 A, 55 kW, IP21/NEMA1, Remchopper, Tussenkringspoel
Frequentieregelaar, 230 V AC, 3-fase, 211 A, 55 kW, IP21/NEMA1, Tussenkringspoel
Frequentieregelaar, 230 V AC, 3-fase, 211 A, 55 kW, IP54/NEMA12, Tussenkringspoel
Frequentieregelaar, 230 V AC, 3-fase, 248 A, 75 kW, IP54/NEMA12, Remchopper, Tussenkringspoel