7 Resultaten
Bedieningspaneel met PLC voor achteraanbouw als SWD-coördinator, 24 V DC, 10.1-inch-PCT-display, 1024x600 pixels, 2xEthernet,1xRS232,1xRS485,1xCAN,1xSWD,1xSD
Bedieningspaneel met PLC voor achterbouw als SWD-coördinator, 24VDC, 7-inch-PCT-Display, 1024x600 Pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSWD, 1xProfibus, 1xSD
Bedieningspaneel met PLC voor achterbouw, 24VDC, 10.1-inch-PCT-display, 1024x600 pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1 x steekplaats SD-kaart
Apparaattoebehoren; voor 15''; infrarood-touchpanel +standaardfront
Bedieningspaneel met PLC voor achterbouw, 24VDC, 7-inch-PCT-display, 1024x600 pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1 x steekplaats SD-kaart
HMI /PLC(optional) 10", TFT color, capacitieve touch, 2x Ethernet, 2xUSB, RS232, RS485, CAN