163 Resultaten
Normaal-hulpcontact; 1 maakcontact; veerklemaansluiting
Draaigreep, afsluitbaar, voor vermogensschakelaar PKZ AK-PKZ0
Afdekking lege aansluitplaatsen, Aanrakingsveilig, Voor afdekking van niet gebruikte aansluitingen op het draaistroomrailblok B3...-PKZ0
Motorbeveiligingsschakelaars, 3p+1M+1V, Ir=16-20A, schroefaansluiting
Motorbeveiligingsschakelaars, 3p+1M+1V, Ir=10-16A, schroefaansluiting
Motorbeveiligingsschakelaars, 3p+1M+1V, Ir=6.3-10A, schroefaansluiting
Motorbeveiligingsschakelaars, 3p+1M+1V, Ir=4-6.3A, schroefaansluiting
Motorbeveiligingsschakelaars, 3p+1M+1V, Ir=1.6-2.5A, schroefaansluiting
Kortsluitbeveiligingsschakelaar, Iu 0.4 A, Irm 6.2 A, Schroefklemmen, Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Kortsluitbeveiligingsschakelaar, Iu 0.63 A, Irm 9.8 A, Schroefklemmen, Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Kortsluitbeveiligingsschakelaar, Iu 1 A, Irm 15.5 A, Schroefklemmen, Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Kortsluitbeveiligingsschakelaar, Iu 6.3 A, Irm 97.7 A, Schroefklemmen, Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Kortsluitbeveiligingsschakelaar, Iu 10 A, Irm 155 A, Schroefklemmen, Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Motorbeveiligingsschakelaars, 0.06 kW, 0.16 - 0.25 A, Schroefklemmen
Motorbeveiligingsschakelaars, 0.12 kW, 0.4 - 0.63 A, Schroefklemmen
Motorbeveiligingsschakelaars, 0.25 kW, 0.63 - 1 A, Schroefklemmen
Motorbeveiligingsschakelaars, 2.2 kW, 4 - 6.3 A, Schroefklemmen