163 Resultaten
Draaistroomrailblok, Aanrakingsveilig, kortsluitvast, Ue = 690 V, Iu = 63 A, Beveiligingsschakelaar: 4, moduulmaat 45 + 18 mm, Uitvoering elektrische aansluiting: Vork
Kortsluitbeveiligingsschakelaar, Iu 0.4 A, Irm 6.2 A, Schroefklemmen, Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Kortsluitbeveiligingsschakelaar, Iu 0.63 A, Irm 9.8 A, Schroefklemmen, Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Kortsluitbeveiligingsschakelaar, Iu 1 A, Irm 15.5 A, Schroefklemmen, Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Kortsluitbeveiligingsschakelaar, Iu 6.3 A, Irm 97.7 A, Schroefklemmen, Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Kortsluitbeveiligingsschakelaar, Iu 10 A, Irm 155 A, Schroefklemmen, Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Motorbeveiligingsschakelaars, 0.06 kW, 0.16 - 0.25 A, Schroefklemmen
Motorbeveiligingsschakelaars, 0.12 kW, 0.4 - 0.63 A, Schroefklemmen
Motorbeveiligingsschakelaars, 0.25 kW, 0.63 - 1 A, Schroefklemmen
Motorbeveiligingsschakelaars, 2.2 kW, 4 - 6.3 A, Schroefklemmen
Motorbeveiligingsschakelaars, 4 kW, 6.3 - 10 A, Schroefklemmen
Normaal hulpcontact, 1 M, 1 V, Rechts aanbouwbaar aan motorbeveiligingsschakelaar, Schroefklemmen
Kunststof kast, E-PKZ0, H x B x D = 129 x 85 x 96 mm, inbouw, uitsparing met standaardafmeting, IP41
Onderspanningsafschakelspoel PKZ0(4), PKE, AC, 24 V 50 Hz, Schroefklemmen
Onderspanningsafschakelspoel PKZ0(4), PKE, AC, 110 V 50 Hz, Schroefklemmen
Onderspanningsafschakelspoel PKZ0(4), PKE, AC, 230 V 50 Hz, Schroefklemmen
Onderspanningsafschakelspoel PKZ0(4), PKE, AC, 400 V 50 Hz, Schroefklemmen
Onderspanningsafschakelspoel PKZ0(4), PKE, AC, 120 V 60 Hz, Schroefklemmen
Onderspanningsafschakelspoel PKZ0(4), PKE, AC, 208 V 60 Hz, Schroefklemmen