151 Resultaten
NOOD-HOLD-/NOOD-UIT-knop, RMQ-Titan, Paddenstoelvorm, 38 mm, Onverlicht, Draaiontgrendeling, rood, geel, RAL 3000, grootverpakking
Behuizing, NOOD-STOP-/NOOD-UIT-drukknoppen, Paddenstoelvorm, 38 mm, Onverlicht, Trekontgrendeling, 1 V, 1 M, Cage Clamp, rood (RAL 3000), geel
Paddestoeldrukknop, RMQ-Titan, Mushroom, terugverend, Paddestoel wit, Indicatieplaat wit/blanco, Frontring titaan
NOOD-HOLD-/NOOD-UIT-knop, RMQ-Titan, Paddenstoelvorm, 38 mm, Onverlicht, Trekontgrendeling, 2 V, rood (RAL 3000), geel
Toetscombinatie; in kast; UIT; aan +signaallamp; NOOD-UIT; AS-Interface
Keuzeschakelaar 2 maakcontacten met greep, complete apparatuur