10 Resultaten
Zekeringelement, Lage spanning, 125 A, AC 500 V, 50 kA, D5, 56 x 46 mm, gR, DIN, IEC
Zekeringhouder, Lage spanning, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC
Passchroef, Lage spanning, 4 A, AC 400 V, D02, IEC, met kleurcode
Passchroef, Lage spanning, 6 A, AC 400 V, D02, IEC, met kleurcode
Passchroef, Lage spanning, 10 A, AC 500 V, D2, IEC, met kleurcode
Zekeringhouder, Lage spanning, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC
Zekeringhouder, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC
Zekeringhouder, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC
Zekeringelement, 10 A, AC 500 V, 50 kA, D1, 13.2 x 6 mm, gR, IEC, snel aansprekend
Zekeringelement, Lage spanning, 160 A, AC 500 V, 50 kA, D5, 56 x 46 mm, gR, DIN, IEC, snel aansprekend