5 Resultaten
Zekeringelement, Hoge snelheid, 0.5 A, AC 500 V, 50 kA, 6 x 32 mm, aR, UL
Zekeringelement, Hoge snelheid, 0.25 A, AC 500 V, 50 kA, 6 x 32 mm, aR, UL
Zekeringelement, Hoge snelheid, 3.15 A, AC 500 V, 50 kA, 6 x 32 mm, aR, UL
Zekeringelement, Hoge snelheid, 6.3 A, AC 500 V, 50 kA, 6 x 32 mm, aR, UL
Zekeringelement, Hoge snelheid, 2.5 A, AC 700 V, 200 kA, 14 x 51 mm, aR, UL