25 Resultaten
Directstarter, 380 V 400 V 415 V: 0.37 kW, Iq= 100 kA, Ir= 0.3 - 1.2 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wisselspanning, Schroefklemmen
Directstarter, 380 V 400 V 415 V: 1.5 kW, Iq= 100 kA, Ir= 1 - 4 A, 24 V DC, Gelijkspanning, Schroefklemmen
Directstarter, 380 V 400 V 415 V: 0.37 kW, 100 kA, Ir: 0.3 - 1.2 A, Aansluiting op SmartWire-DT: ja, 24 V DC, Gelijkspanning, Schroefklemmen
Directstarter, 380 V 400 V 415 V: 0.37 kW, 100 kA, Ir: 1 - 4 A, Aansluiting op SmartWire-DT: ja, 24 V DC, Gelijkspanning, Schroefklemmen
Directstarters; 3-polig; 0,09 kW/400 V/AC3; 100 kA
Directstarters; 3-polig; 0,75 kW/400 V/AC3; 100 kA
Directstarters; 3-polig; 1,5 kW/400 V/AC3; 100 kA
Directstarters; 3-polig; 3,0 kW/400 V/AC3; 100 kA
Directstarters; 3-polig; 0,09 kW/400 V/AC3; 100 kA
Directstarters; 3-polig; 2,2 kW/400 V/AC3; 100 kA
Directstarters; 3-polig; 3,0 kW/400 V/AC3; 100 kA
Directstarters; 3-polig; 5,5 kW/400 V/AC3; 100 kA
Directstarters; 3-polig; 2,2 kW/400 V/AC3; 100 kA
Directstarters; 3-polig; 4,0 kW/400 V/AC3; 100 kA
Directstarters; 3-polig; 0,55 kW/400 V/AC3; 100 kA
Directstarters; 3-polig; 0,06 kW/400 V/AC3; 100 kA
Directstarters; 3-polig; 0,55 kW/400 V/AC3; 100 kA
Directstarters; 3-polig; 0,75 kW/400 V/AC3; 100 kA