60 Resultaten
Stuurtransformator, 0.06 kVA, Nom. ingangsspanning 230 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning 230 V
Stuurtransformator, 0.06 kVA, Nom. ingangsspanning 400 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning 230 V
Stuurtransformator, 0.06 kVA, Nom. ingangsspanning 230 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning 24 V
Stuurtransformator, 0.2 kVA, Nom. ingangsspanning 230 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning 230 V
Stuurtransformator, 0.25 kVA, Nom. ingangsspanning 400 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning 24 V
Stuurtransformator, 0.315 kVA, Nom. ingangsspanning 400 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning 24 V
Stuurtransformator, 0.63 kVA, Nom. ingangsspanning 400 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning 24 V
Stuurtransformator, 0.8 kVA, Nom. ingangsspanning 400 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning 24 V
Stuurtransformator, 1.6 kVA, Nom. ingangsspanning 230 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning 230 V
Stuurtransformator, 0.4 kVA, Nom. ingangsspanning 230 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning 24 V
Stuurtransformator, 1 kVA, Nom. ingangsspanning 230 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning 24 V
Stuurtransformator, 2 kVA, Nom. ingangsspanning 230 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning 230 V
Stuurtransformator, 0.25 kVA, Nom. ingangsspanning 230 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning 230 V
Stuurtransformator, 0.5 kVA, Nom. ingangsspanning 230 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning 230 V
Stuurtransformator, 0.1 kVA, Nom. ingangsspanning 230 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning 24 V
Stuurtransformator, 0.1 kVA, Nom. ingangsspanning 400 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning 230 V
Stuurtransformator, 0.1 kVA, Nom. ingangsspanning 400 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning 24 V
Stuurtransformator, 0.16 kVA, Nom. ingangsspanning 230 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning 24 V