8 Résultats
Relais temporisé, 1W, 0,05s-100h, 24-240V50/60Hz, 24-240VDC, retard à l'appel
Relais temporisé, étoile-triangle, 50 ms, 1W, 3-60s, 24-240VAC/DC
Relais temporisé, 1W, 0,05s-100h, multifonctions, 24-240VAC/DC
Relais temporisé, 1W, 0,05s-60h, retard à l'appel, 400VAC
Relais temporisé, étoile-triangle, 50 ms, 1W, 3-60s, 400VAC
Relais temporisé, 2W, 0,05s-100h, multifonctions, 24-240VAC/DC, raccordement potentiomètre