143 Résultats
Interrupteur de position, 1F+1O, large, IP65, poussoir à galet, fixation centrale
Interrupteur de position, 1F+1O, large, IP65, poussoir, fixation centrale
Interrupteur de position, 1F+1O, étroit, IP65, levier à galet à attaque verticale
Interrupteur de position, 1F+1O, large, IP65, levier à tige
Interrupteur de position, 1F+1O, étroit, IP65, tige à ressort
Bloc de contact, 1F+1O, contacts à action brusque, pour ATB
Interrupteur de position, 1F+1O, IP65, levier à galet
Interrupteur de position, 2 s, large, IP65, levier à galet réglable
Interrupteur de position, 1F+1O, étroit, IP65, levier à tige
Interrupteur de position, 2 s, large, IP65, poussoir, fixation centrale
Interrupteur de position, 1F+1O, étroit, IP65, levier à galet
Interrupteur de position, 1 FA +1 OR, large, IP65, levier à galet
Interrupteur de position, 1F+1O, étroit, IP65, levier à tige