143 Résultats
Interrupteur de position, Levier à galet réglable, appareil complet, 1 F, 1 O, Bornes à ressort, jaune, Matière isolante, -25 - +70 °C
Interrupteur de position, Levier à tige, Appareil complet, 1 F, 1 O, Contact à action brusque - Oui, Bornes à ressort, jaune, -40 - +70 °C
Interrupteur de position, Levier à galet réglable, Appareil complet, 1 F, 1 O, Contact à action brusque - Oui, Bornes à ressort, jaune, -40 - +70 °C
Interrupteur de position, Tige à ressort, Appareil complet, 1 F, 1 O, Contact à action brusque - Oui, Bornes à ressort, jaune, -35 - +70 °C, Ne pas utiliser les références suivantes comme interrupteurs de position de sécurité:
Interrupteurs de position de sécurité, 2 O, matière isolante, sans clé d'actionnement, raccordement par bornes à ressort
Interrupteurs de position de sécurité, 1F+1O, matière isolante,sans clé d'actionnement,raccordement par bornes à ressort
Interrupteurs de position de sécurité, 2 O, matière isolante, sans clé d'actionnement, borne à boulon
Interrupteur de position, Poussoir à galet, Appareil complet, 1 F, 1 O, Bornes à ressort, jaune, Matière isolante, -25 - +70 °C
Interrupteur de position, Poussoir, Appareil de base, extensible, 2 O, Bornes à ressort, jaune, Matière isolante, -25 - +70 °C, EN 50047 Forme B
Interrupteur de position, Poussoir, Appareil de base, extensible, 2 O, Borne à vis, jaune, Matière isolante, -25 - +70 °C, EN 50047 Forme B
Interrupteur de position, Poussoir, Appareil de base, extensible, 1 F, 1 O, Bornes à ressort, jaune, Matière isolante, -25 - +70 °C, EN 50047 Forme B
Interrupteurs de position de sécurité, 1F+1O, matière isolante,sans clé d'actionnement,raccordement par bornes à ressort
Interrupteur de position, Levier à galet, appareil complet, 2 O, Bornes à ressort, jaune, Matière isolante, -40 - +70 °C, EN 50047 Forme A