95 Résultats
Extension d'E/S 3DI,1RO(NO/NC)1DO pour convertisseurs de fréquence SVX et SPX
Convertisseur de fréquence, 600 V AC, triphasé, 200 kW, IP54, Filtre d'antiparasitage, Affichage OLED, FR10
Convertisseur de fréquence, 400 V AC, triphasé, 200 kW, IP54, Filtre d'antiparasitage, Affichage OLED, FR10
Convertisseur de fréquence, 400 V AC, triphasé, 250 kW, IP54, Filtre d'antiparasitage, Affichage OLED, FR10
Convertisseur de fréquence, 600 V AC, triphasé, 355 kW, IP21, Filtre d'antiparasitage, Affichage OLED, FR11
Convertisseur de fréquence, 600 V AC, triphasé, 450 kW, IP21, Filtre d'antiparasitage, Affichage OLED, FR11
Convertisseur de fréquence, 400 V AC, triphasé, 315 kW, IP21, Filtre d'antiparasitage, Affichage OLED, FR11
Convertisseur de fréquence, 600 V AC, triphasé, 500 kW, IP21, Filtre d'antiparasitage, Affichage OLED, FR11
Convertisseur de fréquence, 600 V AC, triphasé, 5.5 kW, IP54, Filtre d'antiparasitage, Unité de freinage, Affichage OLED, FR6
Convertisseur de fréquence, 600 V AC, triphasé, 15 kW, IP54, Filtre d'antiparasitage, Unité de freinage, Affichage OLED, FR6
Convertisseur de fréquence, 600 V AC, triphasé, 30 kW, IP54, Filtre d'antiparasitage, Unité de freinage, Affichage OLED, FR7
Convertisseur de fréquence, 600 V AC, triphasé, 37 kW, IP54, Filtre d'antiparasitage, Unité de freinage, Affichage OLED, FR7
Convertisseur de fréquence, 600 V AC, triphasé, 45 kW, IP54, Filtre d'antiparasitage, Unité de freinage, Affichage OLED, FR8
Convertisseur de fréquence, 600 V AC, triphasé, 55 kW, IP54, Filtre d'antiparasitage, Unité de freinage, Affichage OLED, FR8
Convertisseur de fréquence, 600 V AC, triphasé, 75 kW, IP54, Filtre d'antiparasitage, Unité de freinage, Affichage OLED, FR8
Convertisseur de fréquence, 600 V AC, triphasé, 90 kW, IP54, Filtre d'antiparasitage, Unité de freinage, Affichage OLED, FR9
Convertisseur de fréquence, 600 V AC, triphasé, 110 kW, IP54, Filtre d'antiparasitage, Unité de freinage, Affichage OLED, FR9
Convertisseur de fréquence, 600 V AC, triphasé, 160 kW, IP54, Filtre d'antiparasitage, Unité de freinage, Affichage OLED, FR9
Convertisseur de fréquence, 600 V AC, triphasé, 200 kW, IP00, Affichage OLED, FR10
Convertisseur de fréquence, 600 V AC, triphasé, 315 kW, IP00, Affichage OLED, FR10