France
français
DÉMARREURS PROGRESSIFS
Démarreur progressif S811+
Aperçu
Modèles
Ressources
Contactez-nous
2 Résultats
Sort by
Search items
Tension assignée d'emploi
200 V
230 V
400 V
480 V
600 V
Classe de démarrage
CLASS 10 (remplace le démarrage étoile-triangle)
CLASS 20 (démarrage difficile, 3 x I
e
pour 45 s)
CLASS 30 (6 x I
e
pour 30 s)
AC-53
361 A
420 A
169870
S811+U42N3S
Spécifications
Ressources
Démarreurs progressifs, 420 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC avec console de paramétrage, Taille U
169869
S811+U36N3S
Spécifications
Ressources
Démarreurs progressifs, 361 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC avec console de paramétrage, Taille U