11 Résultats
Voyant lumineux, plat, Câble (noir) avec connecteur M8, tétrapolaire, 0.5 m, Verrine bleu, LED bleu, 24 V AC/DC
Voyant lumineux, plat, Câble (noir) avec connecteur M8, tétrapolaire, 0.5 m, Verrine blanc, LED blanc, 24 V AC/DC
Bouton-poussoir lumineux, plat, à rappel, 1 F, Câble (noir) avec connecteur M12A, tétrapolaire, 0.2 m, sans étiquette, 24 V AC/DC, Collerette titane
Voyant lumineux, plat, Câble (noir) avec connecteur M8, tétrapolaire, 0.2 m, Verrine bleu, LED bleu, 24 V AC/DC
Voyant lumineux, plat, Câble (noir) avec connecteur M8, tétrapolaire, 1 m, Verrine blanc, LED blanc, 24 V AC/DC
Voyant lumineux, plat, Câble (noir) avec connecteur M8, tétrapolaire, 1 m, Verrine jaune, LED blanc, 24 V AC/DC
Bouton-poussoir, RMQ Compact, vert, plat, à accrochage, 1o/0f, M8-male, câble noir, 0,2 m.
Commutateur rotatif, à manette, à rappel, 2 F, Câble (noir) avec connecteur M12A, tétrapolaire, 0.2 m, Verrine bleu, 3 positions, Collerette titane
Bouton-poussoir, plat, à rappel, 1 O, 1 F, Câble (noir) non serti, tétrapolaire, 1 m, Collerette noire
Bouton-poussoir lumineux, plat, à accrochage, 1 F, Câble (noir) avec connecteur M12A, tétrapolaire, 0.2 m, sans étiquette, 24 V AC/DC, Collerette titane