41 Résultats
Manostats avec contacts auxiliaires, 25 bars, 1 contact O-F contacts dorés, IP65
Manostats avec contacts auxiliaires, 7 bars, 1 contact O-F contacts dorés, IP65
Manostats avec contacts auxiliaires, 7 bars, 2 contacts O-F dorés, IP65
Manostats avec contacts auxiliaires, 15 bars, 2 contacts O-F dorés, IP65
Manostats pour l'Amérique du Nord, 1 pôle, 65 psi, IP55
Flasque avec raccord d'arrivée, 1/2 pouces, +raccord de manomètre 1/4 pouces
Manostats pour l'Amérique du Nord, 1 pôle, 315 psi, IP55