6 Résultats
Convertisseur de fréquence, 230 V AC, triphasé, 2.3 A, 0.37 kW, IP20/NEMA0, Filtre d'antiparasitage, Protection à l'aide d'une platine supplémentaire, FS1
Convertisseur de fréquence, 230 V AC, triphasé, 7 A, 1.5 kW, IP20/NEMA0, Filtre d'antiparasitage, Protection à l'aide d'une platine supplémentaire, FS1B
Convertisseur de fréquence, 4.3 A, 0.75 kW, Filtre d'antiparasitage, Protection à l'aide d'une platine supplémentaire, PFC (compensation du facteur de puissance), FS1C
Convertisseur de fréquence, 115 V AC, monophasé, 3.2 A, 0.5 kW, IP20/NEMA0, Filtre d'antiparasitage, Protection à l'aide d'une platine supplémentaire, FS1B
Convertisseur de fréquence, 230 V AC, triphasé, 4.3 A, 0.75 kW, IP20/NEMA0, Filtre d'antiparasitage, Protection à l'aide d'une platine supplémentaire, FS1
Convertisseur de fréquence, 230 V AC, monophasé, 7 A, 1.5 kW, IP20/NEMA0, Filtre d'antiparasitage, Protection à l'aide d'une platine supplémentaire, PFC (compensation du facteur de puissance), FS1C