30 Résultats
Sectionneur pour fusibles à couteaux, PHM, 16 A, Montage encastré en tableau modulaire, 1 pôle, Fusible 16 A intégré
Sectionneur pour fusibles à couteaux, LPC, 50 A, Montage encastré en tableau modulaire, 1 pôle, DIII
Sectionneur pour fusibles à couteaux, PHM, 25 A, Montage encastré en tableau modulaire, 1 pôle, DII
Sectionneur pour fusibles à couteaux, LPC, 25 A, Montage encastré en tableau modulaire, 2 pôles, DII
Sectionneur pour fusibles à couteaux, LPC, 35 A, Montage encastré en tableau modulaire, tripolaire, DIII
Sectionneur à fusibles 10A, D II, platine d'adaptation
Sectionneur à fusibles 20A, D II, platine d'adaptation
Sectionneur à fusibles 25A, D II, platine d'adaptation
Sectionneur à fusibles 35A, D III, platine d'adaptation
Sectionneur pour fusibles à couteaux, 3P + N (commuté), Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière, 100 A, NH000/NH00
Sectionneur pour fusibles à couteaux, 3P + N (âme massive), Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière, 160 A, NH000/NH00
Sectionneur pour fusibles à couteaux, 3P + N (commuté), Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière, 160 A, NH000/NH00
Sectionneur pour fusibles à couteaux, 3P + N (âme massive), Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière, 630 A, NH3
Sectionneur pour fusibles à couteaux, 3P + N (commuté), Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière, 630 A, NH3
Sectionneur pour fusibles à couteaux, 3P + N (âme massive), Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière, 63 A, NH000/NH00
Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 630 A, AC 690 V, NH3, AC22B, 3P, IEC, Encliquetage sur jeu de barres 60 mm, bornes pour montage par le haut/bas
Sectionneur pour fusibles à couteaux, 3P + N (âme massive), Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière, 100 A, NH000/NH00
Sectionneur pour fusibles à couteaux, 3P + N (âme massive), Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière, 250 A, NH1/NH2
Sectionneur pour fusibles à couteaux, 3P + N (commuté), Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière, 250 A, NH1/NH2
Sectionneur pour fusibles à couteaux, 3P + N (âme massive), Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière, 400 A, NH1/NH2