29 Résultats
Déclencheurs à émission de tension PKZ0(4), PKE, AC, 240 V 50 Hz, Bornes à vis
Déclencheurs à émission de tension PKZ0(4), PKE, DC, 24 V DC, Bornes à vis
Déclencheur à émission de tension, 60 V, Avec bobine DC
Bloc de déclenchement, 8 - 36 A, standard, protection des moteurs
Manette de commande extérieure, pour Modan, 90°, tourné
Disjoncteur de protection moteur, Appareil complet avec manette rotative cadenassable AK, électronique, 3 - 12 A, avec déclencheur sur surcharge
Disjoncteur de protection moteur, Appareil complet avec manette rotative cadenassable AK, électronique, 1 - 4 A, avec déclencheur sur surcharge
Manette de commande extérieure, pour MCC, 90°, version NA
Disjoncteur de protection moteur, Appareil complet avec manette standard, électronique, 8 - 36 A, avec déclencheur sur surcharge
Disjoncteur de protection moteur, Appareil complet avec manette rotative cadenassable AK, électronique, 0.3 - 1.2 A, avec déclencheur sur surcharge, Bornes à vis
Disjoncteur de protection moteur, Appareil complet avec manette rotative cadenassable AK, électronique, 8 - 32 A, avec déclencheur sur surcharge, Bornes à vis