95 Résultats
Rail pour fusibles, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC, Encliquetage sur jeu de barres 100 mm, brides en S
Rail pour fusibles, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC, Encliquetage sur jeu de barres 100 mm, bornes en V sans brides en V
Rail pour fusibles, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC, Encliquetage sur jeu de barres 100 mm, brides en V
Rail pour fusibles, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC, Encliquetage sur jeu de barres 185 mm, brides en S
Rail pour fusibles, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC, Encliquetage sur jeu de barres 185 mm, brides en V
Rail pour fusibles, Basse tension, 250 A, AC 690 V, NH1, 3P, IEC, Encliquetage sur jeu de barres 185 mm, vis M10 avec écrous bas
Rail pour fusibles, Basse tension, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, 3P, IEC, Encliquetage sur jeu de barres 185 mm, vis M10 avec écrous bas
Rail pour fusibles, Basse tension, 630 A, AC 690 V, NH3, 3P, IEC, Encliquetage sur jeu de barres 185 mm, brides en V
Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3P, IEC, borne pour montage par le bas, bornes à cosse
Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3P, IEC, borne pour montage par le bas, bride en S
Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3P, IEC, borne pour montage par le haut, bornes à cosse
Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC, borne pour montage par le haut, brides sur châssis
Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC, Encliquetage sur jeu de barres 60 mm, bornes pour montage par le bas
Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC, brides en S, cache-bornes allongés
Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, Encliquetage sur jeu de barres 60 mm, bornes pour montage par le bas, brides en V
Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, Encliquetage sur jeu de barres 60 mm, bornes pour montage par le bas, brides en S
Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, Encliquetage sur jeu de barres 60 mm, bornes pour montage par le bas, brides en V
Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, Encliquetage sur jeu de barres 60 mm, bornes pour montage par le haut, brides en S
Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, bornes pour montage par le bas, vis M10
Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, Encliquetage sur jeu de barres 100 mm, bornes pour montage par le bas, brides en V