13 Résultats
Contacteur auxiliaire, 240 V 50 Hz, 277 V 60 Hz, 3 F, 1 O, Bornes à vis, avec bobine à courant alternatif
Contacteur auxiliaire, 120 V DC, 4 F, Bornes à vis, avec bobine à courant continu
Contacteur auxiliaire, 550 V 50 Hz, 600 V 60 Hz, 4 F, Bornes à vis, avec bobine à courant alternatif
Contacteur auxiliaire, 60 V DC, 3 F, 1 O, Bornes à vis, avec bobine à courant continu
Contacteur auxiliaire, 115V 60 Hz, 2 F, 2 O, Bornes à vis, avec bobine à courant alternatif
Contacteur auxiliaire, 12 V DC, 2 F, 2 O, Bornes à vis, avec bobine à courant continu
Contacteur auxiliaire, 60 V DC, 2 F, 2 O, Bornes à vis, avec bobine à courant continu
Contacteur auxiliaire, 12 V DC, 4 F, Bornes à vis, avec bobine à courant continu
Contacteur auxiliaire, 60 V DC, 4 F, Bornes à vis, avec bobine à courant continu
Contacteur auxiliaire, 12 V DC, 3 F, 1 O, Bornes à vis, avec bobine à courant continu
Contacteur auxiliaire, 120 V DC, 2 F, 2 O, Bornes à vis, avec bobine à courant continu
Contacteur auxiliaire, 550 V 50 Hz, 600 V 60 Hz, 2 F, 2 O, Bornes à vis, avec bobine à courant alternatif
Contacteur auxiliaire, 120 V DC, 3 F, 1 O, Bornes à vis, avec bobine à courant continu