41 Результаты
Предохранитель VT, среднее напряжение, 150 A, DC 1000 V, IEC
Предохранитель, низкое напряжение, 800 A, AC 660 V, DC 350 V, 80 кА, BS88, gL/gG, BS, IEC, 165 мм крепежные центры
Предохранитель энергосистем, низкое напряжение, 25 A, AC 415 V, BS88/J, gL/gG, BS, 82 мм крепежные центры
Предохранитель, высокая скорость, 25 A, DC 750 V, 21 x 127 mm, BS
Предохранитель, низкое напряжение, 100 A, AC 600 V, DC 250 V, 200 кА, HRCII-MISC, 21 x 127 mm, CSA
Предохранитель, низкое напряжение, 16 A, AC 550 V, 80 кА, BS88, 21 x 114 mm, gL/gG, BS
Предохранитель, низкое напряжение, 50 A, AC 500 V, DC 250 V, 80 кА, BS88, 21 x 114 mm, gL/gG, BS
Предохранитель, низкое напряжение, 30 A, AC 240 V, 16.5 кА, BS1361, 13 x 29 mm, BS
Предохранитель, низкое напряжение, 45 A, AC 240 V, 16.5 кА, BS1361, 17 x 35 mm, BS
Предохранитель, низкое напряжение, 4 A, AC 660 V, DC 460 V, 80 кА, BS88, 27 × 112 mm, gL/gG, BS
Предохранитель, низкое напряжение, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, 80 кА, BS88/A4, 26 x 110 mm, gL/gG, BS
Предохранитель, низкое напряжение, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, 80 кА, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, относительно мощности двигателя
Предохранитель, низкое напряжение, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, 80 кА, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, относительно мощности двигателя
Предохранитель, низкое напряжение, 600 A, AC 600 V, DC 250 V, 200 кА, HRCII-C, 73 x 210 mm, CSA
Предохранитель, низкое напряжение, 80 A, AC 600 V, DC 250 V, 200 кА, HRCII-MISC, 21 x 127 mm, CSA
Предохранитель, низкое напряжение, 300 A, AC 600 V, DC 250 V, 200 кА, HRCII-MISC, 59 x 136 mm, gL/gG, CSA
Предохранитель, низкое напряжение, 350 A, AC 600 V, DC 250 V, 200 кА, HRCII-MISC, 59 x 136 mm, gL/gG, CSA
Предохранитель, Телеком, 0.65 A, DC 60 V, AC 125 V, 3 x 15 x 21 mm, UL, одинарный индикатор, с цветовым кодом, быстродействующий
Предохранитель, низкое напряжение, 560 A, AC 660 V, 80 кА, BS88, 73 x 267 mm, gL/gG, BS
Предохранитель, низкое напряжение, 1000 A, AC 660 V, BS88/D1, 102 x 200 mm, BS