347 Результаты
Соединительный кабель с полной распиновкой., 85 мм, Система подключения SmartWire
Соединительный кабель с полной распиновкой., 1000 мм, Система подключения SmartWire
Соединительный кабель с полной распиновкой., 2000 мм, Система подключения SmartWire
Сменная катушка, подключение разъема без инструмента, 12 V 50/60Hz, Переменное напряжение, Применяемое для: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38
Сменная катушка, подключение разъема без инструмента, 550 V 50 Hz, 600 V 60 Hz, Переменное напряжение, Применяемое для: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38
Сменная катушка, подключение разъема без инструмента, RDC12: 12 V DC, постоянное напряжение, Применяемое для: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38
Сменная катушка, подключение разъема без инструмента, 12 V 50/60Hz, Переменное напряжение, Применяемое для: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72
Сменная катушка, подключение разъема без инструмента, 550 V 50 Hz, 600 V 60 Hz, Переменное напряжение, Применяемое для: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72
Сменная катушка, подключение разъема без инструмента, 12 V 50/60Hz, Переменное напряжение, Применяемое для: DILM80, DILM95
Сменная катушка, подключение разъема без инструмента, 240 V 50 Hz, 277 V 60 Hz, Переменное напряжение, Применяемое для: DILM80, DILM95
Сменная катушка, подключение разъема без инструмента, 380 V 60 Hz, Переменное напряжение, Применяемое для: DILM80, DILM95
Сменная катушка, подключение разъема без инструмента, 550 V 50 Hz, 600 V 60 Hz, Переменное напряжение, Применяемое для: DILM80, DILM95
Защитная схема подключения RC; 600 В перем. тока; для контакторов; соединительная линия
Сменная катушка, подключение разъема без инструмента, DILM32-XSP(TVC100), Переменное напряжение, Применяемое для: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38
Вспомогательный контактный модуль, 2-полюсн., Ith= 10 A, 1 замык, 1 разм., Боковой монтаж, Винтовые клеммы, DILM250 - DILH2600, -SI-SOND
Комбинация контакторов схем звезда и треугольник
Комбинация контакторов схем звезда и треугольник
Комбинация контакторов схем звезда и треугольник
Сменная катушка, подключение разъема без инструмента, TVC100: 100 V 50 Hz, 100 - 110 V 60 Hz, Переменное напряжение, Применяемое для: DILM80, DILM99