EMEA
русский
Back
Contactors
Описание
Модели
Материалы
Свяжитесь со мной
347 Результаты
Sort by
Search items
Ассортимент
Дополнительное оснащение
Комбинации контакторов
Контакторы конденсаторов DILK
Силовые контакторы
Применение
Комбинации контакторов для запуска двигателя в режиме звезда-треугольник
Комбинации контакторов для запуска двигателя с двумя направлениями вращения
Силовой контактор для 4-полюсных потребителей
Силовой контактор для двигателей
Силовой контактор для компенсации реактивной мощности
Силовой контактор для преобразователей частоты
Подассортимент
Комплектные устройства до 170 A
Комфортные устройства более 170 A
Силовые контакторы более 200 A, 4-полюсные
Силовые контакторы до 170 A, 3-полюсн.
Силовые контакторы до 200 A, 4-полюсн.
Специальные устройства более 170 A
Принадлежности
Блокировочный механизм
Запасные части
Комплектное устройство DILM
Комплекты соединительных клемм
Крышки
Модули вспомогательных контактов
Отдельные катушки
Параллельный соединитель
Принадлежности для электрической разводки
Принадлежности, прочее
Реверсивные сборки DIUL
сборка звезда-треугольник SDAINL
Схема защиты
View more (13)
View less
Категория применения
AC-1: не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка, печи сопротивления
AC-3/AC-3e: Стандартные асинхронные двигатели перем. тока: запуск, выключение во время работы
AC-3: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: запуск, отключение во время работы
AC-4: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, противотоковое торможение, реверсирование, режим старт-стоп
Расчетная эксплуатационная мощность AC-3, 400 В [кВт]
3 кВт
4 кВт
5.5 кВт
7.5 кВт
11 кВт
15 кВт
18.5 кВт
22 кВт
30 кВт
37 кВт
45 кВт
55 кВт
75 кВт
90 кВт
110 кВт
132 кВт
160 кВт
200 кВт
250 кВт
315 кВт
355 кВт
450 кВт
View more (22)
View less
Расчетная эксплуатационная мощность AC-4, 400 В [кВт]
2.2 кВт
2.5 кВт
3 кВт
4.5 кВт
6 кВт
7 кВт
9 кВт
10 кВт
12 кВт
19 кВт
20 кВт
26 кВт
28 кВт
33 кВт
250 кВт
View more (15)
View less
Расчетный рабочий ток; AC-3; 380 400 В
6.6 A
7 A
9 A
12 A
15.5 A
16 A
18 A
22 A
25 A
30 A
32 A
38 A
40 A
45 A
50 A
55 A
65 A
70 A
72 A
80 A
90 A
95 A
115 A
140 A
150 A
165 A
170 A
200 A
260 A
320 A
390 A
430 A
580 A
690 A
860 A
View more (35)
View less
Расчетный рабочий ток AC-4 400 В
5 A
6 A
7 A
10 A
13 A
15 A
18 A
21 A
25 A
40 A
50 A
55 A
65 A
456 A
View more (14)
View less
обычный термический ток I
th
= I
e
переменный ток AC-1, 40 °C [A], открытый
22 A
32 A
40 A
45 A
60 A
63 A
80 A
98 A
110 A
130 A
160 A
190 A
225 A
250 A
980 A
View more (15)
View less
083094
ETS4-VS3
Спецификации
Материалы
Усилительный модуль со встроенным супрессором
101060
DILM65-XR
Спецификации
Материалы
Реверсивный мост; для DILM40-M65
186879
DILM7-10(26VDC)
Спецификации
Материалы
Силовой контактор
186880
DILM7-01(26VDC)
Спецификации
Материалы
Силовой контактор
173402
DILM580-XCOVER
Спецификации
Материалы
Запасной кожух DILM580
173403
DILM650-XCOVER
Спецификации
Материалы
Запасной кожух DILM650
173405
DILM820-XCOVER
Спецификации
Материалы
Запасной кожух DILM820
189908
DILM15-01-EA(24VDC)
Спецификации
Материалы
Силовой контактор
189909
DILM17-10-EA(230V50HZ,240V60HZ)
Спецификации
Материалы
Силовой контактор
189910
DILM17-10-EA(RDC24)
Спецификации
Материалы
Силовой контактор
189912
DILM17-01-EA(RDC24)
Спецификации
Материалы
Силовой контактор
189916
DILM25-01-EA(RDC24)
Спецификации
Материалы
Силовой контактор
189920
DILM72-EA(RDC24)
Спецификации
Материалы
Силовой контактор
189921
DILM80-EA(230V50HZ,240V60HZ)
Спецификации
Материалы
Силовой контактор
189922
DILM80-EA(RDC24)
Спецификации
Материалы
Силовой контактор
189923
DILM95-EA(230V50HZ,240V60HZ)
Спецификации
Материалы
Силовой контактор
189925
DILM115-EA(RAC240)
Спецификации
Материалы
Силовой контактор
189926
DILM115-EA(RDC24)
Спецификации
Материалы
Силовой контактор
189927
DILM150-EA(RAC240)
Спецификации
Материалы
Силовой контактор
189929
DILM170-EA(RAC240)
Спецификации
Материалы
Силовой контактор
Больше