EMEA polski
EATON
Kolumny sygnalizacyjne SL4/SL7
286 Results
Zestaw uszczelniający, IP65
LED, czerwona, BA15d, 24VAC/DC
LED, niebieski, BA15d, 24VAC/DC
Moduł światła błyskowego;pomarańczowy;Dioda LED wysokiej mocy;24 V
Wielofunkcyjny moduł światła błyskowego, czerwona, Dioda LED wysokiej mocy, 24 V
Wielofunkcyjny moduł światła błyskowego, żółty, Dioda LED wysokiej mocy, 24 V
Wielofunkcyjny moduł światła błyskowego, pomarańczowy, Dioda LED wysokiej mocy, 24 V
Moduł sygnalizacji dźwiękowej;230 V;sygnał ciągły lub przerywany
Moduł sygnalizacji dźwiękowej;230 V;wielotonowy
Narzędzie;wymiany żarówek
Kompletne urządzenie;czerwony-żółty-zielony;wskaźnik LED;24 V;z podstawą 100 mm
Moduł podstawowy;250 mm tuleja aluminiowa z podstawą
Moduł podstawowy;400 mm tuleja aluminiowa z podstawą
Moduł podstawowy;otwory mocujące zwewnętrzna
Moduł podstawowy;do montażu jednostronnego pionowego
Moduł podstawowy;100 mm tuleja aluminiowa