2813 Results
Łącznik sterowniczy, 2b, Ie=12A, TC 0-1, 45°, bez samopowrotu, 48x48mm, montaż
Przełącznik, 2b, Ie=12A, TC 1>0<2, 45°, Z samopowrotem, 48x48mm, montaż pośredni
Łącznik sterowniczy, 2b, Ie=12A, TC I<0, 45°, Z samopowrotem, 48x48mm, montaż
Przełącznik woltomierza, 3b, TC faza/faza, 45°, 48x48mm, montaż
Wyłącznik główny, P1, 32 A, montaż, 3-biegunowe, Funkcja ZATRZYMANIA, z czarnym uchwytem obrotowym i pierścieniem blokującym, zamykany w położeniu 0
Łącznik zakresowy, 1b, Iu=10A, TC 1-6, 45°, bez samopowrotu, 30x30mm, montaż
Wyłącznik główny, T3, 32 A, montaż, 4 Zespół montażowy/zespoły montażowe, 6-biegunowe, 1 Zestyk zwierny, 1 Styk rozwierny, Funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym, zamykany w położeniu 0
Przełącznik nawrotny, 2b, Ie=12A, TC 1-0-2, 45°, bez samopowrotu, 48x48mm, montaż centralny
Przełącznik, 1b, Ie=12A, TC 1-2, 90°, bez samopowrotu, 45x45mm, REG
Przełącznik nawrotny, liczby biegunów, dahlander, 3b, Ie=12A, TC 2-1-0-1-2, 45°, 48x48mm, montaż
Łącznik zakresowy, 3b, Ie=12A, TC 0-3, 45°, bez samopowrotu, 45x45mm, REG
Łącznik sterowniczy, 2b, Ie=12A, TC 0-1, 45°, bez samopowrotu, 48x48mm, montaż centralny
Przełącznik, 4b, Ie=12A, TC RĘCZNIE-0-AUTO, 45°, bez samopowrotu, 45x45mm, REG
Łącznik sterowniczy, 2b, Ie=12A, TC I<0, 45°, Z samopowrotem, 48x48mm, montaż centralny
Wyłącznik główny, P1, 32 A, montaż pośredni, 3-biegunowe, Funkcja ZATRZYMANIA, z czarnym uchwytem obrotowym i pierścieniem blokującym, zamykany w położeniu 0
Rozłącznik ZAŁ-WYŁ, T0, 20 A, montaż pośredni, 3 Zespół montażowy/zespoły montażowe, 6-biegunowe, z czarnym pokrętłem i tabliczką czołową
Przełącznik, 3b, Ie=25A, TC 1-2, 90°, bez samopowrotu, 48x48mm, montaż pośredni
Przełącznik nawrotny, liczby biegunów, dahlander, 3b, Ie=25A, TC 2-1-0-1-2, 45°, 48x48mm, montaż pośredni
Łącznik zakresowy, 1b, Ie=12A, TC 1-10, 30°, bez samopowrotu, 48x48mm, montaż