EMEA polski
EATON
3602 Results
Rozłącznik ZAŁ-WYŁ, P1, 25 A, montaż, 3-biegunowe, Funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO, z czerwonym pokrętłem i żółtą płytą czołową
Przełącznik, 4b, Ie=25A, TC 1-0-2, 90°, bez samopowrotu, 48x48mm, montaż
Przełącznik nawrotny, 3b, Ie=25A, TC 1>0<2, 45°, Z samopowrotem, 48x48mm, montaż
Wyłącznik główny, T3, 32 A, montaż pośredni, 4 Zespół montażowy/zespoły montażowe, 6-biegunowe, 2 Zestyk zwierny, Funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym
Wyłącznik główny, T3, 32 A, montaż, 5 Zespół montażowy/zespoły montażowe, 9-biegunowe, Funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym
Wyłącznik główny, T3, 32 A, montaż pośredni, 5 Zespół montażowy/zespoły montażowe, 9-biegunowe, Funkcja ZATRZYMANIA, z czarnym uchwytem obrotowym i pierścieniem blokującym
Przełącznik, 2b, Ie=12A, TC RĘCZNIE>0-AUTO, 45°, z samopowrotem/bez samopowrotu, 48x48mm, montaż centralny
Przełącznik, 2b, Ie=12A, TC RĘCZNIE>0-AUTO, 45°, z samopowrotem/bez samopowrotu, 45x45mm, REG
Przełącznik, 2b, Ie=12A, TC RĘCZNIE>0-AUTO, 45°, z samopowrotem/bez samopowrotu, 48x48mm, montaż pośredni
Rozłącznik ZAŁ-WYŁ, P1, 32 A, montaż, 3-biegunowe, Funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO, z czerwonym pokrętłem i żółtą płytą czołową
Tabliczka czołowa, wyłącznik awaryjny, żółty, do T0
Wyłącznik główny, T3, 32 A, montaż, 6 Zespół montażowy/zespoły montażowe, 9-biegunowe, 2 Zestyk zwierny, 1 Styk rozwierny, Funkcja ZATRZYMANIA, z czarnym uchwytem obrotowym i pierścieniem blokującym
Wyłącznik główny, T3, 32 A, montaż pośredni, 6 Zespół montażowy/zespoły montażowe, 9-biegunowe, 2 Zestyk zwierny, 1 Styk rozwierny, Funkcja ZATRZYMANIA, z czarnym uchwytem obrotowym i pierścieniem blokującym
Łącznik zakresowy, 3b, Ie=12A, TC 1-7, 45°, bez samopowrotu, 48x48mm, montaż
Łącznik zakresowy, 2b, Ie=12A, TC 1-11, 30°, bez samopowrotu, 48x48mm, montaż
Łącznik zakresowy, 5b, Ie=25A, TC 1-4, 45°, bez samopowrotu, 48x48mm, montaż
Rozłącznik ZAŁ-WYŁ, T3, 32 A, montaż, 11 Zespół montażowy/zespoły montażowe, 22-biegunowe, z czarnym pokrętłem i tabliczką czołową
Przełącznik liczby biegunów, dahlander, 3b, Ie=25A, TC 2-0-1, 45°, 48x48mm, montaż
Łącznik zakresowy, 3b, Ie=25A, TC 1-3, 45°, bezprzerwowy, 48x48mm, montaż
Łącznik zakresowy, 3b, Ie=25A, 0-3, 45°, bez samopowrotu, przełącznik zapasowy, mocowanie podłogowe