277 Results
Blok mostków trójfazowych, zabezpieczenie przed dotykaniem, odporność zwarciowa, Ue = 690 V, Iu = 63 A, Wyłącznik: 4, Podziałka 45 + 18 mm, Rodzaj połączenia elektrycznego: Widełkowe
Wyłącznik zwarciowy, Iu 0.4 A, Irm 6.2 A, Zaciski śrubowe, Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Wyłącznik zwarciowy, Iu 0.63 A, Irm 9.8 A, Zaciski śrubowe, Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Wyłącznik zwarciowy, Iu 1 A, Irm 15.5 A, Zaciski śrubowe, Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Wyłącznik zwarciowy, Iu 6.3 A, Irm 97.7 A, Zaciski śrubowe, Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Wyłącznik zwarciowy, Iu 10 A, Irm 155 A, Zaciski śrubowe, Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Wyłącznik silnikowy, 0.06 kW, 0.16 - 0.25 A, Zaciski śrubowe
Wyłącznik silnikowy, 0.12 kW, 0.4 - 0.63 A, Zaciski śrubowe
Standardowy styk pomocniczy, 1zz+2zr, podłączenia na śrubę
Normalny łącznik pomocniczy, 1 zestyk zwierny, 1 zr, Montaż po prawej stronie na wyłączniku silnikowym, Zaciski śrubowe
Obudowa izolowana, E-PKZ0, wys. x szer. x gł. = 129 x 85 x 96 mm, do wbudowania, wycięcie o standardowych wymiarach, IP41
Wyzwalacz podnapięciowy PKZ0(4), PKE, AC, 24 V 50 Hz, Zaciski śrubowe
Wyzwalacz podnapięciowy PKZ0(4), PKE, AC, 110 V 50 Hz, Zaciski śrubowe
Wyzwalacz podnapięciowy PKZ0(4), PKE, AC, 230 V 50 Hz, Zaciski śrubowe
Wyzwalacz podnapięciowy PKZ0(4), PKE, AC, 400 V 50 Hz, Zaciski śrubowe
Wyzwalacz podnapięciowy PKZ0(4), PKE, AC, 120 V 60 Hz, Zaciski śrubowe
Wyzwalacz podnapięciowy PKZ0(4), PKE, AC, 208 V 60 Hz, Zaciski śrubowe