194 Results
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 700 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 244 mm, aR, DIN, IEC, sygnalizator pojedynczy
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 280 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 75 x 77 mm, aR, UL, IEC, sygnalizator pojedynczy
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 800 A, AC 1000 V, size 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, sygnalizator pojedynczy
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 315 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 81 mm, aR, UL, IEC, sygnalizator pojedynczy
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 450 A, AC 690 V, size 2, 61 x 77 x 51 mm, aR, UL, IEC, 16 UNC, korpus kwadratowy ze stykami przycisku płaskiego
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 630 A, AC 690 V, size 2, 61 x 77 x 51 mm, aR, UL, IEC, 16 UNC, korpus kwadratowy ze stykami przycisku płaskiego
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 250 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 75 mm, aR, UL, IEC, sygnalizator pojedynczy
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 280 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 75 mm, aR, UL, IEC, sygnalizator pojedynczy
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 630 A, AC 1100 V, size 2, 61 x 77 x 75 mm, aR, UL, IEC, sygnalizator pojedynczy
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 1100 A, AC 600 V, 200 kA, size 2, aR, UL, IEC, Wskaźnik typu K, styl US, Baza mocująca 90 mm
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 900 A, AC 1000 V, size 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 1100 A, AC 600 V, 200 kA, size 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, UL, IEC, brak wskazania, styl US, Baza mocująca 115 mm
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 315 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, UL, IEC, sygnalizator pojedynczy
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 630 A, AC 1250 V, 100 kA, size 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL, Wskaźnik typu K, styl US
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 630 A, AC 690 V, size 2, 61 x 77 x 65 mm, aR, IEC, sygnalizator pojedynczy
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 400 A, AC 1000 V, 125 kA, size 2, 59 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, korpus kwadratowy ze stykami przycisku płaskiego
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 500 A, AC 1000 V, 125 kA, size 2, 59 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, korpus kwadratowy ze stykami przycisku płaskiego
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 800 A, AC 1000 V, 125 kA, size 2, 59 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, korpus kwadratowy ze stykami przycisku płaskiego
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 850 A, AC 1750 V, size 3, 76 x 92 x 125 mm, aR, IEC, sygnalizator pojedynczy
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 1000 A, AC 3000 V, size 3, 99 x 171 x 234 mm, aR, sygnalizator pojedynczy