EMEA
polski
Styczniki mocy DILM/DILH
Overview
Dane techniczne
Resources
Skontaktuj się z nami
32 Results
Sort by
Search items
Asortyment
Akcesoria
Styczniki mocy
Aplikacja
Stycznik dla przemienników częstotliwości
Stycznik mocy do silników
Stycznik sieciowy do odbiorników omowych od 1000 A
Grupa asortymentowa
Styczniki AC-1 powyżej 1000 A
Urządzenia komfortowe powyżej 170 A
Urządzenia specjalne ponad 170 A
Urządzenia standardowe powyżej 170 A
Akcesoria
cewka zapasowa
Części zamienne
Kategoria użytkowa
AC-1: Obciążenie nieindukcyjne lub słabo indukcyjne, piece oporowe
AC-3: Silniki klatkowe: rozruch, wyłączanie w czasie pracy
AC-4: Silniki klatkowe: rozruch, hamulce przeciwprądowe, tryb nawrotny, tryb impulsowy
Moc znamionowa AC-3, 400 V [kW]
90 kW
110 kW
132 kW
160 kW
212 kW
265 kW
400 kW
450 kW
560 kW
View more (9)
View less
Moc znamionowa AC-4, 400 V [kW]
75 kW
90 kW
110 kW
132 kW
160 kW
200 kW
315 kW
355 kW
450 kW
View more (9)
View less
Znamionowy pr?d roboczy; AC-3, 380 400 V
185 A
225 A
250 A
300 A
400 A
500 A
820 A
1000 A
View more (8)
View less
Znamionowy pr?d roboczy AC-4, 400 V [A]
136 A
164 A
200 A
240 A
296 A
360 A
656 A
800 A
View more (8)
View less
Pr?d cieplny umowny I
th
= I
e
AC-1, 40°C [A], bez obudowy
337 A
386 A
430 A
490 A
612 A
800 A
1102 A
1225 A
1714 A
View more (9)
View less
184472
DILH2000-XCOVER
Specifications
Resources
Pokrywa
184473
DILH2200-XCOVER
Specifications
Resources
Pokrywa
184474
DILH2600-XCOVER
Specifications
Resources
Pokrywa
168618
DILH1400/22(RA250)
Specifications
Resources
Stycznik mocy, Ith =Ie: 1714 A, RA 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, Praca AC i DC, podłączenia na śrubę
118710
DILM500-S/22-SOND700-GVP
Specifications
Resources
Stycznik mocy
118820
DILM185/22-SOND698
Specifications
Resources
Stycznik mocy
102571
DILM500-S/22-SOND700
Specifications
Resources
Stycznik mocy
168599
DILH1400-XCT
Specifications
Resources
Zestaw rurek przełączających, do DILH1400
173394
DILM225A/22(RAC120)-SOND730
Specifications
Resources
Stycznik mocy
173395
DILM225A/22(RAC240)-SOND730
Specifications
Resources
Stycznik mocy
179590
DILM500/22(RDC48)-GVP
Specifications
Resources
Stycznik mocy, 3b+2zz+2zr, 250kW/400V/AC3
189719
DILM1000/22(RAW250)-SOND715
Specifications
Resources
Stycznik mocy
121715
DILH1400/22(RAW250)-SOND714
Specifications
Resources
Stycznik mocy, 3b+2zz+2zr, 1400A/AC1
197000
DILM500-S/22(220-240V50/60HZ)-GVP
Specifications
Resources
Stycznik mocy
173385
DILM185A/22(RAC240)-SOND730
Specifications
Resources
Stycznik mocy, 3b+2zz+2zr, 90kW/400V/AC3
173389
DILM185A/22(RDC60)-SOND730
Specifications
Resources
Stycznik mocy
173399
DILM225A/22(RDC60)-SOND730
Specifications
Resources
Stycznik mocy
172176
DILH1400-XSP/E(RAW250)-SOND715
Specifications
Resources
Cewka
172654
DILH1400-XSP/E(RAW250)-SOND714
Specifications
Resources
Cewka
156629
DILM750/22(RAL110)-SOND721
Specifications
Resources
Stycznik mocy
Load more