EMEA polski
EATON
32 Results
Stycznik mocy, Ith =Ie: 1714 A, RA 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, Praca AC i DC, podłączenia na śrubę
Zestaw rurek przełączających, do DILH1400
Stycznik mocy, 3b+2zz+2zr, 250kW/400V/AC3
Stycznik mocy, 3b+2zz+2zr, 90kW/400V/AC3