EMEA français
EATON
8 Résultats
Terminal-opérateur avec API pour montage arrière servant de coordinateur SWD, 24 VCC, écran à technologie tactile capacitive projetée 10.1 pouces, 1024 x 600 pixels, 2 x Ethernet, 1 x RS232, 1 x RS485,1 x CAN, 1 x SWD, 1 x SD
Terminal-opérateur avec API pour montage arrière servant de coordinateur SWD, 24VCC, afficheur PCT 7", 1024x600 pixels, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSWD, 1xProfibus, 1xSD
Terminal-opérateur avec API pour montage arrière 10.1", TFT couleur, tactile capacitif,2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1x emplacement carte SD
Équipements complémentaires pour appareils 15z afficheur tactile infrarouge avec face avant standard
Terminal-opérateur avec API pour montage arrière, 24V CC, afficheur PCT 7", TFT couleur, tactile capacitif, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1x emplacement carte SD
HMI /PLC (optional) 10", TFT couleur, tactile capacitif, 1x Ethernet, 2xUSB, RS232, RS485, CAN