5 Treffer
SWD-Flachleitung, 0.7 m, 8-polig, konfektioniert mit 2 Flachsteckern SWD4-8MF2
SWD-Rundleitung IP67, 250 m, 5-polig, nicht konfektioniert
SWD-Ein-/Ausgabemodul IP20, 24 V DC, 4 digitale Eingänge, 4 digitale, remanente Transistor-Ausgänge 0,5 A
SWD-Gateway, 99 SWD-Teilnehmer an SERCOS
SWD-Flachleitung, 0.5 m, 8-polig, konfektioniert mit 2 Flachsteckern SWD4-8MF2