Deutschland Deutsch
EATON
Automatisieren und Steuern
HMI/PLC Touchdisplay XV300
62 Treffer
Single-Touchdisplay 12-Zoll-Display, 24VDC, IR, 800 x 600 Pixel, 2xEthernet,1xRS232,1xRS485,1xCAN, SPS-Funktion nachrüstbar
Single-Touchdisplay 5,7-Zoll-Display, 24VDC, IR, 640 x 480 Pixel, 2xEthernet,1xRS232,1xRS485,1xCAN, 1xDP, SPS-Funktion nachrüstbar
Single-Touchdisplay 10-Zoll-Display, 24VDC, IR, 640 x 480 Pixel, 2xEthernet,1xRS232,1xRS485,1xCAN, 1xDP, SPS-Funktion nachrüstbar
Single-Touchdisplay 12-Zoll-Display, 24VDC, IR, 800 x 600 Pixel, 2xEthernet,1xRS232,1xRS485,1xCAN, 1xDP, SPS-Funktion nachrüstbar
Bedienpanel mit SPS zum Hinterbau als SWD-Koordinator,24VDC,10.1-Zoll-PCT-Displ.,1024x600 Pixel,1xEthernet,1xRS232,1xRS485,1xCAN,1xSWD,1xSD
Bedienpanel m. SPS zum Hinterbau als SWD-Koordinator,24VDC,7-Zoll-PCT-Displ.,1024x600 Pixel,2xEthernet,1xRS232,1xRS485,1xCAN,1xSWD,1xSD
Bedienpanel mit SPS zum Hinterbau, 24VDC, 10.1-Zoll-PCT-Display, 1024x600 Pixel, 1xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSD-Karten-Steckplatz
Bedienpanel mit SPS, 24VDC, 15,6-Zoll-PCT-Widescreen Display, 1366x768 Pixel, 1xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSD-Karten-Steckplatz
Bedienpanel mit SPS, 24VDC, 15,6-Zoll-PCT-Widescreen Display,1366x768 Pixel,1xEthernet,1xRS232,1xRS485,1xCAN,1xSD-Karten-Steckplatz,VisualDesigner
Bedienpanel mit SPS als SWD-Koordinator,24VDC, 15,6-Zoll-PCT-Widescreen Display,1366x768 Pixel,1xEthernet,1xRS232,1xRS485,1xCAN,1xSWD,1xSD,VisualDesig
Lizenz zur Nachrüstung von XV-3.3-..-...-...-1B
Bedienpanel mit SPS, 24VDC, 7-Zoll-PCT-Display, 1024x600 Pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSD-Karten-Steckplatz, VisualDesigner
Bedienpanel mit SPS als SWD-Koordinator, 24VDC, 7-Zoll-PCT-Display, 1024x600 Pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSWD, 1xSD-Karten-Steckplatz, VisualDesigner
Bedienpanel, 24VDC, 7-Zoll-PCT-Display, 1024x600 Pixel, 1xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSD-Karten-Steckplatz, SPS-Funktion nachrüstbar
Bedienpanel, 24VDC, 7-Zoll-PCT-Display, 1024x600 Pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSD-Karten-Steckplatz, SPS-Funktion nachrüstbar
Bedienpanel, 24VDC, 7-Zoll-PCT-Display, 1024x600, 1xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xProfibus, 1xSD-Karten-Steckplatz, SPS-Funktion nachrüstbar
Bedienpanel mit SPS, 24VDC, 7-Zoll-PCT-Display, 1024x600 Pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xProfibus, 1xSD-Karten-Steckplatz