93 Treffer
Miniature circuit breaker (MCB), 6 A, 1p+N, characteristic: B
Miniature circuit breaker (MCB), 13 A, 1p+N, characteristic: B
Miniature circuit breaker (MCB), 25 A, 1p+N, characteristic: B
Miniature circuit breaker (MCB), 32 A, 1p+N, characteristic: B
Miniature circuit breaker (MCB), 40 A, 1p+N, characteristic: B
Miniature circuit breaker (MCB), 10 A, 1p+N, characteristic: C
Miniature circuit breaker (MCB), 16 A, 1p+N, characteristic: C
Leitungsschutzschalter, 8 A, 1p, Charakteristik: B, DC
Leitungsschutzschalter, 2 A, 1p, Charakteristik: C, DC, Ring-Kabelschuh
Leitungsschutzschalter, 4 A, 1p, Charakteristik: C, DC, Ring-Kabelschuh
Leitungsschutzschalter, 5 A, 1p, Charakteristik: C, DC, Ring-Kabelschuh
Leitungsschutzschalter, 7 A, 1p, Charakteristik: C, DC, Ring-Kabelschuh
Leitungsschutzschalter, 8 A, 1p, Charakteristik: C, DC, Ring-Kabelschuh
Leitungsschutzschalter, 16 A, 1p, Charakteristik: C, DC, Ring-Kabelschuh
Leitungsschutzschalter, 25 A, 1p, Charakteristik: C, DC, Ring-Kabelschuh
Leitungsschutzschalter, 30 A, 1p, Charakteristik: C, DC, Ring-Kabelschuh
Leitungsschutzschalter, 32 A, 1p, Charakteristik: C, DC, Ring-Kabelschuh
Leitungsschutzschalter, 40 A, 1p, Charakteristik: C, DC, Ring-Kabelschuh
Leitungsschutzschalter, 2 A, 2p, Charakteristik: C, DC, Ring-Kabelschuh
Leitungsschutzschalter, 3 A, 2p, Charakteristik: C, DC, Ring-Kabelschuh