670 Treffer
Lasttrennschalter mit U380-440 u S-Achse
Leistungsschalter, 4p, 630A, Steckeinsatz
Leistungsschalter, 3p, 450A, Steckeinsatz
Leistungsschalter, 3p, 400A, Steckeinsatz
Leistungsschalter, 3p, 500A, Steckeinsatz
Leistungsschalter, 3p, 125A, Rahmenklemmen
NZM2 PXR25 Leistungsschalter - integrierte Energiemessung Klasse 1, 100A, 3p, Schraubanschluss, 1000VAC
NZM2 PXR25 Leistungsschalter - integrierte Energiemessung Klasse 1, 250A, 3p, Schraubanschluss, 1000VAC
NZM3 PXR25 Leistungsschalter - integrierte Energiemessung Klasse 1, 630A, 3p, Schraubanschluss, 1000VAC
Schnittstellenmodul für NZM4 PXR25, Anschluss für Kommunikation, Zonenselektivität, ARMS
Leistungsschalter, Überlast/Kurzschlussschutz, 60A, 4p, Schraubanschluss
Leistungsschalter, Überlast/Kurzschlussschutz, 100A, 4p, Schraubanschluss
Leistungsschalter, Überlast/Kurzschlussschutz, 125A, 4p, Schraubanschluss
Leistungsschalter, Überlast/Kurzschlussschutz, 150A, 4p, Schraubanschluss
Leistungsschalter, Überlast/Kurzschlussschutz, 200A, 4p, Schraubanschluss
Leistungsschalter, Überlast/Kurzschlussschutz, 225A, 4p, Schraubanschluss
NZM3 PXR10 Leistungsschalter, 400A, 3p, Schraubanschluss