13 Treffer
Hilfsschütz, 240 V 50 Hz, 277 V 60 Hz, 3 S, 1 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Hilfsschütz, 120 V DC, 4 S, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung
Hilfsschütz, 550 V 50 Hz, 600 V 60 Hz, 4 S, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Hilfsschütz, 60 V DC, 3 S, 1 Ö, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung
Hilfsschütz, 115V 60 Hz, 2 S, 2 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Hilfsschütz, 12 V DC, 2 S, 2 Ö, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung
Hilfsschütz, 60 V DC, 2 S, 2 Ö, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung
Hilfsschütz, 12 V DC, 4 S, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung
Hilfsschütz, 60 V DC, 4 S, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung
Hilfsschütz, 12 V DC, 3 S, 1 Ö, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung
Hilfsschütz, 120 V DC, 2 S, 2 Ö, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung
Hilfsschütz, 550 V 50 Hz, 600 V 60 Hz, 2 S, 2 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Hilfsschütz, 120 V DC, 3 S, 1 Ö, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung