163 Treffer
Spule, in Kombistecktechnik, 12 V 50/60Hz, Wechselspannung, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38
Spule, in Kombistecktechnik, RDC12: 12 V DC, Gleichspannung, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38
Spule, in Kombistecktechnik, 12 V 50/60Hz, Wechselspannung, verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72
Spule, in Kombistecktechnik, 550 V 50 Hz, 600 V 60 Hz, Wechselspannung, verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72
Spule, in Kombistecktechnik, 380 V 60 Hz, Wechselspannung, verwendbar für: DILM80, DILM95
Spule, in Kombistecktechnik, 550 V 50 Hz, 600 V 60 Hz, Wechselspannung, verwendbar für: DILM80, DILM95
Spule, in Kombistecktechnik, TVC200: 200 V 50 Hz, 200 - 220 V 60 Hz, Wechselspannung, verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72
Leistungsschütz, 380 V 400 V 3 kW, 3 S, 2 Ö, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen
Leistungsschütz, 380 V 400 V 3 kW, 3 S, 2 Ö, 24 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen
Leistungsschütz, 380 V 400 V 5.5 kW, 2 S, 1 Ö, 230 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen
Wendeschützkombination, 380 V 400 V: 3 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung
Leistungsschütz, 380 V 400 V 7.5 kW, 2 S, 2 Ö, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen
Leistungsschütz, 380 V 400 V 7.5 kW, 2 S, 2 Ö, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen
Leistungsschütz, 380 V 400 V 15 kW, 2 S, 2 Ö, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen
Leistungsschütz, 380 V 400 V 3 kW, 2 S, 2 Ö, 24 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen
Leistungsschütz, 380 V 400 V 4 kW, 2 S, 2 Ö, 24 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen
Leistungsschütz, 380 V 400 V 5.5 kW, 2 S, 2 Ö, 24 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen
Leistungsschütz, 380 V 400 V 7.5 kW, 2 S, 2 Ö, RDC 24: 24 - 27 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen