163 Treffer
Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 3 kW, 1 S, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen
Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 3 kW, 1 Ö, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen
Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 7.5 kW, 1 Ö, RDC 24: 24 - 27 V DC, Gleichstrombetätigung, Federzugklemmen
Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 11 kW, 1 S, RDC 24: 24 - 27 V DC, Gleichstrombetätigung, Federzugklemmen
Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 18.5 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC, Gleichstrombetätigung, Federzugklemmen
Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 22 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Federzugklemmen
Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 22 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC, Gleichstrombetätigung, Federzugklemmen
Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 55 kW, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Federzugklemmen
Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 55 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC, Gleichstrombetätigung, Federzugklemmen
Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 4 kW, 1 S, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen
Leistungsschütz, 4 -polig, Wechselstrombetätigung: 32 A, 1 Ö, 24 V 50/60 Hz, Schraubklemmen
Leistungsschütz, 380 V 400 V 7.5 kW, 2 S, 2 Ö, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen
Leistungsschütz, 380 V 400 V 7.5 kW, 2 S, 2 Ö, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen
Leistungsschütz, 380 V 400 V 15 kW, 2 S, 2 Ö, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen
Leistungsschütz, 380 V 400 V 3 kW, 2 S, 2 Ö, 24 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen
Leistungsschütz, 380 V 400 V 4 kW, 2 S, 2 Ö, 24 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen
Leistungsschütz, 380 V 400 V 5.5 kW, 2 S, 2 Ö, 24 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen
Leistungsschütz, 380 V 400 V 7.5 kW, 2 S, 2 Ö, RDC 24: 24 - 27 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen