4 Treffer
Steckverbinder in Push-In Technik, 4-polig, zur Verdrahtung der XN-312; XN-322 – (24VDC) I/O Module und der XC-303 Modular-Steuerung, 50V, 8A
Steckverbinder in Push-In Technik, 3-polig, zur Verdrahtung XN-322 – (230VAC) I/O Modul XN-322-4DO-RNO, 250V, 10A
Steckverbinder in Push-In Technik, 2-polig, zur Verdrahtung der XN-312; XN-322 – (24VDC) I/O Module und der XC-303 Modular-Steuerung, 50V, 8A
Steckverbinder in Push-In Technik, 3-polig, zur Verdrahtung der XN-312; XN-322 – (24VDC) I/O Module und der XC-303 Modular-Steuerung, 50V, 8A