235 Treffer
Leistungsschütz, 24 V DC, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Kontaktbestückung S = Schließer= 1 S, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung, Großpackung
Leistungsschütz, 208 V 60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Kontaktbestückung Ö = Öffner= 1 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Leistungsschütz, 24 V 60 Hz, 4-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Parallelverbinder, Hauptstromklemmen, für DILEM
Leistungsschütz, 110 V 50/60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Kontaktbestückung S = Schließer= 1 S, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Leistungsschütz, 220 V 50/60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Kontaktbestückung S = Schließer= 1 S, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Hilfsschütz, 24 V 50/60 Hz, S = Schließer: 3 S, Ö = Öffner: 1 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Hilfsschütz, 110 V 50/60 Hz, S = Schließer: 3 S, Ö = Öffner: 1 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Hilfsschütz, 220 V 50/60 Hz, S = Schließer: 3 S, Ö = Öffner: 1 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Hilfsschütz, 110 V 50/60 Hz, S = Schließer: 2 S, Ö = Öffner: 2 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Hilfsschütz, 24 V 50/60 Hz, S = Schließer: 4 S, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Hilfsschütz, 110 V 50/60 Hz, S = Schließer: 4 S, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Hilfsschütz, 42 V 50/60 Hz, S = Schließer: 3 S, Ö = Öffner: 1 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Leistungsschütz, 42 V 50/60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Kontaktbestückung S = Schließer= 1 S, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Leistungsschütz, 380 V 50/60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Kontaktbestückung S = Schließer= 1 S, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Leistungsschütz, 42 V 50/60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Kontaktbestückung Ö = Öffner= 1 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Leistungsschütz, 380 V 50/60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Kontaktbestückung Ö = Öffner= 1 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Hilfsschütz, 42 V 50/60 Hz, S = Schließer: 4 S, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung
Leistungsschütz, 12 V DC, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Kontaktbestückung Ö = Öffner= 1 Ö, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung
Hilfsschütz, 12 V DC, S = Schließer: 2 S, Ö = Öffner: 2 Ö, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung