107 Resultaten
Aardlekschakelaar PFIM-40/2/003-G/A , 2 Polig , 40 A , 30 mA, Type G/A
Aardlekschakelaar PFIM-25/2/003-A-MB, 2 Polig, 25 A, 30 mA - Type A
Aardlekschakelaar PFIM-63/2/003-A-MB, 2 Polig, 63 A, 30 mA - Type A
Aardlekschakelaar PFIM-63/2/01-A-MB, 2 Polig, 63 A, 100 mA - Type A
Aardlekschakelaar PFIM-63/2/03-A-MB, 2 Polig, 63 A, 300 mA - Type A
Aardlekschakelaar PFIM-25/4/01-A-MB, 4 Polig, 25 A, 100 mA - Type A
Aardlekschakelaar PFIM-40/4/03-A-MB, 4 Polig, 40 A, 300 mA, Type A
Aardlekschakelaar PFIM-63/4/003-A-MB, 4 Polig, 63 A, 30 mA, Type A
Aardlekschakelaar PFIM-63/4/01-A-MB, 4 Polig, 63 A, 100 mA - Type A
Aardlekschakelaar PFIM-63/4/03-A-MB, 4 Polig, 63 A, 300 mA - Type A