Installatieautomaat, 2 A, 1p+N, karakteristiek: K
Installatieautomaat, 3 A, 1p+N, karakteristiek: K
Installatieautomaat, 4 A, 1p+N, karakteristiek: K
Installatieautomaat, 8 A, 1p+N, karakteristiek: K
Installatieautomaat, 13 A, 1p+N, karakteristiek: K
Installatieautomaat, 16 A, 1p+N, karakteristiek: K
Installatieautomaat, 32 A, 1p+N, karakteristiek: K
Installatieautomaat, 50 A, 1p+N, karakteristiek: K
Installatieautomaat, 1,6 A, 2p, karakteristiek: Z
Installatieautomaat, 0,5 A, 3p+N, karakteristiek: K
Installatieautomaat, 3 A, 3p+N, karakteristiek: K
Installatieautomaat, 6 A, 3p+N, karakteristiek: K
Installatieautomaat, 8 A, 3p+N, karakteristiek: K
Installatieautomaat, 13 A, 3p+N, karakteristiek: K
Installatieautomaat, 16 A, 3p+N, karakteristiek: K
Installatieautomaat, 20 A, 3p+N, karakteristiek: K
Installatieautomaat, 25 A, 3p+N, karakteristiek: K
Installatieautomaat, 32 A, 3p+N, karakteristiek: K
Installatieautomaat, 50 A, 3p+N, karakteristiek: K
Overstroomschakelaar, 30A , 2p, B-Char