Belgiƫ
Nederlands
SOFTSTARTERS
S811+ softstarter
Overzicht
Assortiment
Downloads
Contact
2 Resultaten
Sort by
Search items
Nominale bedrijfsspanning
200 V
230 V
400 V
480 V
600 V
Aanloopklasse
CLASS 10 (sterdriehoek-vervanging)
CLASS 20 (zwaar aanlopen, 3 x I
e
gedurende 45 s)
CLASS 30 (6 x I
e
gedurende 30 s)
AC-53
361 A
420 A
169870
S811+U42N3S
Specificaties
Downloads
Softstarter, 420 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC met bedieningseenheid, bouwgrootte U
169869
S811+U36N3S
Specificaties
Downloads
Softstarter, 361 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC met bedieningseenheid, bouwgrootte U