6 Resultaten
Signaaldrukknop, Vlak, terugverend, 1 M, Kabel (zwart) met M12A steker, 4-polig, 0.2 m, Zonder indicatieplaatje, 24 V AC/DC, Frontring titaan
Keuzeschakelaar, met draaigreep, Vast, 2 M, Kabel (zwart) met M8 steker, 4-polig, 0.2 m, 3 standen, Frontring titaan
Keuzeschakelaar, met draaigreep, terugverend, 2 M, Kabel (zwart) met M12A steker, 4-polig, 0.2 m, Linze blauw, 3 standen, Frontring titaan
Drukknop, Vlak, terugverend, 1 V, 1 M, Kabel (zwart) met open einde, 4-polig, 1 m, Frontring zwart
Signaaldrukknop, Vlak, Vast, 1 M, Kabel (zwart) met M12A steker, 4-polig, 0.2 m, Zonder indicatieplaatje, 24 V AC/DC, Frontring titaan